Prvok trvalého osvetlenia LED pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SG 2370161

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system.

Obj. č.:
SG 2370161
Prevedenie
Prvok trvalého osvetlenia LED
Výhody
S vyžarovaním signálu v rozsahu 360° vďaka optimalizovanej prizmatickej technike
Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí.
Popis funkcie
Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
Materiál
Skriňa z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentný
Farba
Zelená
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Menovité prevádzkové napätie
230 V
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,071 kg
Brutto hmotnosť
0,073 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177953604
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Popis výrobku
SG LED optický prvok s trvalým svetlom, zelený
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions