- Obj. č.:
- SG 2371001
- Prevedenie
- Prvok so zábleskovým osvetlením
- Výhody
- Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
- S vyžarovaním signálu v rozsahu 360° vďaka optimalizovanej prizmatickej technike
- Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí.
- Prvky sú k dispozícii v rôznych farbách a s rôznymi hodnotami napätia.
- Popis funkcie
- Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
- Materiál
- Skriňa z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentný
- Farba
- Červená farba
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
- Menovité prevádzkové napätie
- 24 V (DC)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,081 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,085 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85311095
- EAN
- 4028177953697
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Popis výrobku
-
Optický prvok SG LED, červený.