Prvok so zábleskovým osvetlením pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SG 2371021

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system.

Obj. č.:
SG 2371021
Prevedenie
Prvok so zábleskovým osvetlením
Výhody
Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
S vyžarovaním signálu v rozsahu 360° vďaka optimalizovanej prizmatickej technike
Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí.
Prvky sú k dispozícii v rôznych farbách a s rôznymi hodnotami napätia.
Popis funkcie
Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
Materiál
Skriňa z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentný
Farba
Žltý
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Menovité prevádzkové napätie
24 V (DC)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,07 kg
Brutto hmotnosť
0,085 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177953703
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Popis výrobku
Optický prvok SG LED, žltý.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions