- Obj. č.:
- SG 2376011
- Prevedenie
- Nastaviteľná hlasitosť a 8 tónov, 102 dB
- Materiál
- Skriňa z polyamidu
- Farba
- Čierna
- Montážny pokyn
- Montáž iba na hornom konci optických prvkov, resp. priamo na pripojovacom prvku.
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 65
- Menovité prevádzkové napätie
- 24 V
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,087 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,088 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Popis výrobku
-
Akustický prvok SG, 102 dB, 24 V AC/DC