Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 1. 2020
- Obj. č.:
- SG 2374060
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
- Jmenovitý elektrický příkon (cca)
- 5 W
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 28 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 2000 V AC
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,024 kg
- Brutto hmotnost
- 0,026 kg
- Číslo celní sazby
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Popis výrobku
- Žárovky pro opt. prvky 24V, 5W, bal=3ks
- Na stiahnutie
- Stručný návod