Akustický prvok pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SG 2376000

To indicate warnings or malfunctions.

Obj. č.:
SG 2376000
Prevedenie
Neprerušovaný alebo kolísavý zvuk, 85 dB, max. 25 mA
Výhody
Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
Oblasti použitia
Montáž iba na hornom konci optických prvkov, resp. priamo na pripojovacom prvku.
Popis funkcie
Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami, žiarovkami a popisovacou tabuľkou.
Materiál
Skriňa z polyamidu
Farba
Čierna
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
2500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
250 V AC
Menovité prevádzkové napätie
24 V (AC/DC)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,09 kg
Brutto hmotnosť
0,112 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177220423
ECLASS 8.0
27371237
Popis výrobku
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA
Certifikáty
UR
Na stiahnutie
Quick guide
Dokumentácia
Technical details