Akustický prvek pro signální sloupky, modulární

Obj. č.: SG 2376010

K signalizaci varovných a poruchových hlášení.

Obj. č.:
SG 2376010
Provedení
Nastavitelná hlasitost a 8 tónů, 100 dB, max. 25 mA
Popis výrobku
K signalizaci varovných a poruchových hlášení.
Výhody
Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
Oblasti použití
Montáž pouze na horním konci optických prvků, resp. přímo na připojovacím prvku.
Popis funkce
Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
Materiál
Skříň z polyamidu
Barva
Černá
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
2500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
250 V AC
Jmenovité provozní napětí
24 V (AC/DC)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,115 kg
Číslo celní sazby
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
Popis výrobku
Akustický prvek 100dB 24V AC/DC
Certifikáty
UR
Na stiahnutie
Stručný návod
Dokumentácia
Technika v detailu