Montážny prvok pre montáž na rúrku

Obj. č.: SG 2374050

Feet, conduits, brackets.

Obj. č.:
SG 2374050
Prevedenie
Uholník na montáž na rúrku
Farba
Čierna
Možnosti montáže
Na signálny stĺpik, modulárny IP65 v spojení s pripojovacím prvkom 2368001
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,059 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177219878
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Popis výrobku
SG montážny prvok na montáž na rúrku, pre signálny stĺpik, modulárny, LED, uholník pre montáž na rúrku
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Quick guide