- Produktové číslo:
- SG 2371.010
- Provedení
- Prvek se zábleskovým osvětlením
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí.
- Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí.
- Prvek s blikajícím a zábleskovým světlem, včetně žárovky, k přímému použití.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
- Materiál
- Skříň z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentní - Barva
- Zelená
- Průměr
- 70 mm
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 2500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 250 V AC
- Jmenovitý proud max.
- 125 mA
- Rozměry
- Výška: 56 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,09 kg
- Brutto hmotnost
- 0,097 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177220089
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Na stiahnutie
- Stručný návod
- Dokumentácia
- Technika v detailu