Prvek trvalého osvětlení LED pro signální sloupky, modulární

Obj. č.: SG 2370160

Se signalizací v úhlu 360° díky optimalizovanému optickému hranolu, počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.

Obj. č.:
SG 2370160
Provedení
Prvek trvalého osvětlení LED
Výhody
Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí.
Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí.
Popis funkce
Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
Materiál
Skříň z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentní
Barva
Zelená
Průměr
70 mm
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
2500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
250 V AC
Rozměry
Výška: 56 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře
Jmenovité provozní napětí
230 V
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,075 kg
Brutto hmotnost
0,083 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177656420
ECLASS 8.0
27371220
Popis výrobku
Opt.prvek - LED zelený, trvalé světlo
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR
Na stiahnutie
Stručný návod
Dokumentácia
Technika v detailu