Blikací prvok LED pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SZ 2370570

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system, number of potential stages = 5 components, with identical voltage.

Obj. č.:
SZ 2370570
Prevedenie
Blikací prvok LED
Výhody
Jednoduchá montáž a vytvorenie kontaktného spoja pomocou bajonetového uzáveru.
Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí.
Prvky sú k dispozícii v rôznych farbách a s rôznymi hodnotami napätia.
Prvok s blikajúcim a zábleskovým svetlom, vrátane žiarovky, na priame použitie.
Popis funkcie
Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami, žiarovkami a popisovacou tabuľkou.
Materiál
Skriňa z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentný
Farba
Žltý
Priemer
70 mm
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
2500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
250 V AC
Rozmery
Výška: 56 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Menovité prevádzkové napätie
230 V
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,07 kg
Brutto hmotnosť
0,084 kg
Číslo colnej sadzby
94054990
EAN
4028177656529
ECLASS 8.0
27371220
Popis výrobku
SZ LED flashing light component, for signal pillar, modular, 230 V, amber
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR
Na stiahnutie
Quick guide
Dokumentácia
Technical details