Fixačná matica TS

Obj. č.: TS 8800806

For mounting on the vertical TS/SE enclosure section. By tightening the screw, it is securely tightened against the section, and potential equalisation is automatically created.

Obj. č.:
TS 8800806
Výhody
alternatíva k skrutke do plechu
vhodné najmä pre dynamicky zaťažené spoje
Materiál
Presný odliatok z nerezovej ocele
Možnosti montáže
Na vertikálny profil skrine TS, VX SE a na horizontálny profil skrine VX SE (hore na šírku).
Rozmery
Závit: M6
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Závit
M6
Balenie
20 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,085 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177381087
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
TS fixačná matica, veľkosť: M6
Na stiahnutie
Info sheet