For mounting punched rails and punched sections without mounting flanges on angle brackets, mounting brackets and support brackets.
- Číslo položky:
- PS 4119000
- Možnosti montáže
- Montážne lišty 23 x 23 mm
- Montážne chassis 23 x 73 mm
- Montážne chassis 45 x 88 mm
- Systémové chassis 23 x 73 mm
- Poznámka
- Na montáž montážnej lišty a chassis na prídržný uholník, upevňovací držiak a kombinovaný držiak sa odporúčajú posuvné matice so závitom M6
- Rozmery
- Závit: M4
- Závit
- M4
- Balenie
- 20 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,38 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,41 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177091863
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Popis výrobku
- Posuvná matica PS, pre závit M4