Posuvná matica

Obj. č.: PS 4180000

For mounting punched rails and punched sections without mounting flanges on angle brackets, mounting brackets and support brackets.

Obj. č.:
PS 4180000
Možnosti montáže
Montážne lišty 23 x 23 mm
Montážne chassis 23 x 73 mm
Montážne chassis 45 x 88 mm
Systémové chassis 23 x 73 mm
Poznámka
Na montáž montážnej lišty a chassis na prídržný uholník, upevňovací držiak a kombinovaný držiak sa odporúčajú posuvné matice so závitom M6
Rozmery
Závit: M8
Závit
M8
Balenie
20 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,34 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177093324
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Popis výrobku
Posuvná matica SZ, pre závit M8.