Klietková matica

Obj. č.: TS 8800350

Used on enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 10.5 mm. The nuts are inserted from the same side as screw-fastening takes place.

Obj. č.:
TS 8800350
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na horizontálnom profile skrine TS
Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
Pre montážne lišty 23x23 mm
Na montážnom chassis 23x73 mm
Na montážnom chassis 45x88 mm
Na systémové chassis 23x73 mm
Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm
Rozmery
Závit: M8
Závit
M8
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,145 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177247093
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
TS klietková matica, pre závit M8, pre nasadenie spredu