Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Obj. č.: EL 2092200

Captive nut, with M6 thread, without contact

Obj. č.:
EL 2092200
Prevedenie
bez kontaktného spoja
Rozmery
Závit: M6
Pre hrúbky materiálu
0,8 ‐ 2,5 mm
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,15 kg
Brutto hmotnosť
0,2 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177014114
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
EL klietkové matice, M6, bez kontaktného spoja, pre hrúbku plechu: 0,8-2,5 mm.