Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Obj. č.: EL 2094300

Captive nut, with M6 thread, with contact

Obj. č.:
EL 2094300
Prevedenie
s kontaktným spojom
Rozmery
Závit: M6
Pre hrúbky materiálu
1,2 ‐ 1,5 mm
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,15 kg
Brutto hmotnosť
0,23 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
EL Captive nuts, M6, With contact, For metal thickness: 1,2-1,5 mm