Samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou

Obj. č.: SZ 2486600

Multi-tooth drive for optimum transmission of torques, an extended tool life and increased safety and reliability when tightening and loosening screw connections.

Obj. č.:
SZ 2486600
Prevedenie
Samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou
Oblasti použitia
Pre kruhové otvory s priemerom 4,5 resp. 4,7 mm v profile skrine, montážnych lištách a montážnych chassis
Rozmery
Závit: 5.5
Dĺžka závitu: 13 mm
Závit
5.5
Balenie
300 pc(s).
Netto hmotnosť
0,9 kg
Brutto hmotnosť
1,055 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177919273
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Popis výrobku
VX skrutka do plechu s vnútorným šesťhranom, pre oceľový plech, rozmery: 5,5x13 mm, TX30
Na stiahnutie
Load brochure