- Obj. č.:
- SZ 2488000
- Prevedenie
- Skrutky so zapustenou hlavou
- Oblasti použitia
- Pre kruhové otvory s priemerom 4,5 resp. 4,7 mm v profile skrine, montážnych lištách a montážnych chassis
- Rozmery
- Závit: M5
Dĺžka závitu: 12 mm - Závit
- M5
- Balenie
- 500 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,844 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181900
- EAN
- 4028177025066
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Popis výrobku
- SZ skrutky so zapustenou hlavou, pre závit M5, závitorezné