Upevňovacie skrutky

Obj. č.: DK 7094130

For electronic equipment, 482.6 mm (19˝) installed components and blanking plates.

Obj. č.:
DK 7094130
Prevedenie
Skrutka s hviezdicovou drážkou 25
Rozsah dodávky
Vrátane plastových podložiek
Montážny pokyn
Max. uťahovací moment 3 Nm
Rozmery
Závit: M5
Dĺžka závitu: 16 mm
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,15 kg
Brutto hmotnosť
0,18 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Popis výrobku
Skrutky s vnútorným šesťhranom DK, M5 x 16 mm, veľkosť bitov: 25