Upevňovací držák TS

Obj. č.: TS 8800370

Nabízí variabilní možnosti upevnění montážní lišty 23 x 23 mm. Např. k vyztužení vnějších ploch nebo k vytvoření přídavné vnitřní roviny.

Obj. č.:
TS 8800370
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Rozsah dodávky
Včetně 24 šroubů do plechu 5,5 x 13 mm.
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně TS, SE v úrovni vnější strany skříně
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE v rovině se světlou šířkou skříně
Vhodné pro typ skříně
TS
VX SE
Balení
24 ks
Netto hmotnost
1,08 kg
Brutto hmotnost
1,24 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177267046
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS Upevňovací držák, pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm