Uholníkový držiak PS

Obj. č.: SZ 4181000

For quick attachment of punched rails 23 x 23 mm.

Obj. č.:
SZ 4181000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Uholníkový držiak, vľavo
Uholníkový držiak, vpravo
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na horizontálnom profile skrine TS
Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Balenie
12 pc(s).
Netto hmotnosť
0,96 kg
Brutto hmotnosť
1,044 kg
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177093348
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ upevňovací držiak pre rýchle pripevnenie PS montážnej lišty 23x23 mm