Kombinovaný držiak TS

Obj. č.: TS 8800330

For the attachment of punched sections without mounting flange 23 x 73 mm or punched rails 23 x 23 mm.

Obj. č.:
TS 8800330
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
1 sada = 1 kombinovaný držiak, 1 aretačný diel, 3 skrutky do plechu 5,5 x 13 mm
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS (rozmerový raster 25 mm, po 2 mm)
Na horizontálnom profile skrine VX SE, hore na šírku
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
0,93 kg
Brutto hmotnosť
1,12 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177230958
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Kombinovaný držiak TS, na priame pripevnenie do profilu TS, montážneho chassis PS 23x73 mm/montážnej lišty PS 23x23 mm
Na stiahnutie
Instructions