Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- TS 8612010
- Popis funkcie
- Pre upevnenie systémového chassis TS, keď vstavané prvky, napr. montážne dosky, blokujú prístup k skrutkovým spojom.
- Možno tiež priskrutkovať na systémové chassis alebo rám skrine a používať ako držiak na kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom alebo kryty hlavných vypínačov.
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Balenie
- 12 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,329 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS fixácia TS, pre systémové chassis TS 17 x 73 mm