- Obj. č.:
- TS 7091100
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Uholníkový držiak, vľavo
Uholníkový držiak, vpravo
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Na horizontálnom profile skrine TS
- Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
- Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
- Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm
- Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
- Montážny pokyn
- Podľa druhu profilovej lišty C sú na upevnenie potrebné dva prídržné uholníky
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- TS IT
- SE
- Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,346 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
TS konzola C-profil, pre horizontálny TS profil