Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Produktové číslo:
- SV 9673.902
- Oblasti použití
- Ke spojení dvou montážních lišt TS v úhlu 90° přes roh
- Nezbytně nutné pro vytvoření pomocné konstrukce k oddělení prostoru přípojnic
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,079 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SV Rohová spojka, pro montážní lištu TS 17x17 mm