TS montážna lišta 17 x 17 mm pre TS

Obj. č.: SV 9673953

For building an auxiliary construction for dividing the busbar space and for individual use as mounting frame for low and medium loads.

Obj. č.:
SV 9673953
Prevedenie
Pre vertikálne oddelenie pri prípojnicovom systéme v zadnom priestore hore
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka
487,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450 ‐ = 500
Balenie
12 pc(s).
Netto hmotnosť
2,16 kg
Brutto hmotnosť
2,348 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177544833
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SV montážna lišta 17x17 mm, D: 487,5 mm, pre TS