- Produktové číslo:
- SV 9673.961
- Provedení
- Pro vertikální oddělení u přípojnicového systému v zadním prostoru dole
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 512,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 2,52 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177543546
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234