- Obj. č.:
- DK 7030.440
- Provedení
- Čidlo netěsnosti, 15 m
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Kabel čidla o délce 15 m se upevní na podlaze
- Pokud se kabel čidla dostane do kontaktu s vodivou kapalinou, hlásí čidlo netěsnost
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
- Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Čidlo netěsnosti
Detekční kabel, 15 m
- Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Svorka
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 32
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 32
- Počet účastníků PDU (max.)
- 16
- Metoda měření
- měření vodivosti
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,802 kg
- Brutto hmotnost
- 1,106 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85319000
- EAN
- 4028177695832
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Skříňka GA 58x64x34,AL,RAL7001,IP66,5ks