- Obj. č.:
- DK 7030.050
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Popis funkce
- Spíná 2 výstupy
- Měření napětí, proudu, výkonu, práce
- Regulují a spínají ventilátory, topení, spotřebiče
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Napájecí jednotka CMC III
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
- Input connection
- přístrojový konektor C14
- Rozhraní systému Bus
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 16
- Počet účastníků PU (max.)
- 8
- Poznámka
- Nelze používat s řídicí jednotkou Compact
- Pro regulaci ventilátorů je pro každý ventilátor vyžadován odrušovací prvek 7030051
- Rozměry
- Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 132 mm
- Výstup přípojek
- 2 x přístrojová zdířka C13, přepínatelná
- Rozsah měření cos φ
- 0 ‐ ± 90 °
- Spotřeba energie
- 0 ‐ 1.000.000 kWh
- Činný výkon
- 46 ‐ 2,3
- Jmenovitá frekvence
- 50 ‐ 60 Hz
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 10 A
- Napájení
- 110 ‐ 230 V
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,588 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Napájecí jednotka CMC III, 1 vstup (C14)