Montážny adaptér pre úchopové systémy

Obj. č.: IT 7030692

Na montáž komfortnej rukoväte VX s číselným kódom (7030.601) na hliníkové dvere TS alebo oceľové plechové dvere TS.

Obj. č.:
IT 7030692
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Montážny adaptér
Spojovací prvok
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
TS 8
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,65 kg
Brutto hmotnosť
0,68 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177936553
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Montážny adaptér VX, RAL9005.
Na stiahnutie
Info sheet