CMC III online komfortní rukojeť VX s funkcí Master-Key pro VX, VX IT

Obj. č.: IT 7030611

Online komfortní rukojeť s funkcí Master Key

Obj. č.:
IT 7030611
Popis výrobku
Pro ovládání zámku dveří, monitorování páky rukojeti a zobrazení stavu. Lze jej otevřít přímo pomocí napájecího napětí 24 V DC nebo připojením k CMC III prostřednictvím přístupové jednotky CMC III nebo IoT Interface.
Výhody
Vzdálené řízení a rozsáhlé funkce pro automatizovanou kontrolu přístupu díky připojení k CMC III nebo IoT Interface, např. aktivace pomocí volitelného zámku číselného kódu nebo čtečky transpondéru
Optický LED indikátor stavu rukojeti nebo nadřazeného systému CMC III v rozváděči
Individuální ovládání a výběr barev konfigurovatelné pomocí CMC III nebo IoT Interface
Připraveno na montáž profilové půlválcové vložky 40 mm dle DIN 18 252
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku
Připojovací kabel RJ12, 2,9 m
Adaptér rukojeti pro hliníkové prosklené dveře VX IT a dveře z hliníku/ocelového plechu s ventilačními otvory VX IT (závěs dveří vpravo/vlevo)
Včetně upevňovacího materiálu
při DC
0,06 A
Počet účastníků PU Compact (max.)
2
Počet účastníků PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 ks při napájení přes PoE
Rozměry
Šířka: 41 mm
Výška: 386 mm
Hloubka: 42 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,02 kg
Brutto hmotnost
1,039 kg
Číslo celní sazby
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMC III Online komfortní rukojeť VX RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Stručný návod