Komfortná rukoväť VX s číselným kódom pre VX, VX IT

Obj. č.: IT 7030601

Comfort handle with numerical code, individually set

Obj. č.:
IT 7030601
Výhody
Zvýšené zabezpečenie pravidelným resetom kódu
Možnosť núdzového otvorenia a prepísania kódu pomocou profilovej cylindrickej polvložky 40 mm podľa DIN 18 252
Popis funkcie
4-miestny kód môže užívateľ individuálne nastaviť
Prístup k programovaciemu režimu je možný len prostredníctvom nastaveného kódu
Po zadaní alebo použití kódu sa automaticky nastaví na číslice „0000“, aby ho po otvorení kľučky nemohla prečítať tretia osoba.
Núdzové otvorenie v núdzovej situácii alebo v prípade zabudnutia kódu pomocou funkcie Master-Key pomocou kľúča je možné
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Rukoväť
Adaptér rukoväte pre hliníkové presklené dvere VX IT a dvere z hliníka/oceľového plechu s ventilačnými otvormi VX IT (pánty dverí vpravo/vľavo)
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 41 mm
Výška: 386 mm
Hĺbka: 46 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
OCP ORV3 rack
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,04 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Komfortná rukoväť VX s číselným kódom, pre VX, VX IT, so 4-číselným kódom a Master-Key, pripravená pre profilovú cylindrickú polvložku 40 mm podľa DIN 18 252, ŠxVxH 41x386x46 mm, konštrukcia dverí, farba: RAL 9005
Na stiahnutie
Instructions