Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2023
Dveřní sada pro automatické otevírání dveří (ADO)
Obj. č.: DK 7030241
Systém s plynovým tlumičem, který umožňuje otevření dveří v každé nouzové situaci. Připojení a ovládání dveřní sady zajišťuje příslušný kontrolní modul dveří Door Control.
- Obj. č.:
- DK 7030241
- Provedení
- pro jednodílné dveře z ocelového plechu
- Popis výrobku
- Pro automatické otevření dveří skříně v případě nouze, připojení a řízení prostřednictvím dveřního modulu DCM.
- Popis funkce
- Dveře jsou udržoványv uzavřené poloze pomocí magnetickéhosystému. Je-li přerušeno napětí magnetů, systémplynového tlumiče dveře zavře a přitiskne.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Magnety
se systémem plynového tlumiče
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,1 kg
- Brutto hmotnost
- 3,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177701328
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- Souprava pro jednokř. plech. dveře TS IT
- Na stiahnutie
- Návod
- White Paper