Dveřní sada pro automatické otevírání dveří (ADO)

Obj. č.: DK 7320792

Systém s plynovým tlumičem, který umožňuje otevření dveří v každé nouzové situaci. Připojení a ovládání dveřní sady zajišťuje příslušný kontrolní modul dveří Door Control.

Obj. č.:
DK 7320792
Provedení
pro dvoudílné dveře
Popis funkce
Dveře jsou udržoványv uzavřené poloze pomocí magnetickéhosystému. Je-li přerušeno napětí magnetů, systémplynového tlumiče dveře zavře a přitiskne.
Rozsah dodávky
se systémem plynového tlumiče
Včetně upevňovacího materiálu
Rozsah provozních teplot
-5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,5 kg
Brutto hmotnost
3,76 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Popis výrobku
AUTOMATIC DOOR KIT, 2-TEI
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
White Paper