- Obj. č.:
- DK 7320.721
- Provedení
- Komfortní rukojeť s funkcí Master key
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 adaptéry pro průhledné dveře
Kabelové příchytky
adaptér pro polovinu válce profilu
Přívodní kabel (3 m) s konektorem RJ 12
Včetně upevňovacího materiálu
- Typ blokování
- Funkce Master-Key (s funkcí nouzového otevření)
- Jmenovitý proud max.
- 0,1 A
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 16
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 2
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 ks při napájení přes PoE
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,99 kg
- Brutto hmotnost
- 0,992 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
CMC-TC - TS8 el.mag.