Produkt končí dnem: 30. 9. 2024
- Produktové číslo:
- VX_IT 7030.282
- Provedení
- Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované
Pružinový tlumič pro otvírání klapky
Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří
Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí
s dveřmi z ocelového plechu
dvoudílné, vertikálně dělené, s větracími klapkami
Rám: ocelový plech - Výhody
- Systém dálkového řízení CMC III je možný
- Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované
- Vysoká stabilita díky kombinaci odvzdušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří
- Odvzdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty
- Není nutná úprava systému uzavírání
- Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvzdušňovací klapky
- Automatické otevírání odvzdušňovacích klapek při výpadku proudu
- Technické údaje
- Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu)
- Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm
- Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva)
- Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m
- Popis funkce
- Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM)
- Integrované vertikální odvzdušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou
- V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní
- Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří
- Materiál
- dvoudílné, vertikálně dělené, s větracími klapkami
Rám: ocelový plech
Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
- při DC
- 0,78 A
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20 při zavřených odvzdušňovacích klapkách
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 40,262 kg
- Brutto hmotnost
- 42,275 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177925946
- ETIM 9
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Vertikálně dělené dveře VX IT z ocelového plechu, pro systém automatického otevření dveří, šířka × výška: 600 × 2000 mm, 2× jednovrstvé bezpečnostní sklo, fólie
- Na stiahnutie
- Návod