- Obj. č.:
- AX 2583080
- Prevedenie
- Pre 8 malých tesniacich vložiek
- Materiál
- Plast
- Farba
- Čierna
- Rozsah dodávky
- Tesniaci rám
Zaisťovací rám
- Potrebný výrez
- 91 x 46 mm (16-pole)
- Rozmery
- Šírka: 126,08 mm
Hĺbka: 70,08 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,12 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
Tesniaci rám SZ, modulárny, pre 8 malých tesniacich vložiek alebo pre 16-vodičové výrezy konektorov