Tesniaca vložka pre prírubovú dosku z plastu, modulárny a tesniaci rám, modulárny

Obj. č.: AX 2580003

The slotted seal inserts, in conjunction with the inlays, allow individual cable entry, even with preassembled cables.

Obj. č.:
AX 2580003
Prevedenie
Malá tesniaca vložka
Materiál
Plast
Farba
RAL 7035
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Pre priemer kábla
3 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,02 kg
Brutto hmotnosť
0,076 kg
Číslo colnej sadzby
40082900
EAN
4028177939622
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ tesniace vložky, pre plastovú prírubovú dosku, modulárne a tesniaci rám modulárny, malý, pre priemer kábla 3 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Na stiahnutie
Further information