- Obj. č.:
- AX 2580115
- Prevedenie
- Veľká tesniaca vložka
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 7035
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X indoor use only
- Pre priemer kábla
- 15 mm
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,125 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,157 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40082900
- EAN
- 4028177939752
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- SZ tesniace vložky, pre plastovú prírubovú dosku, modulárne a tesniaci rám modulárny, veľké, pre priemer kábla 15 mm
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)