Plastová prírubová doska, modulárna s metrickým predlisovaným otvorom, pre AX

Obj. č.: SZ 2561200

Simply break through the plastic on the knockouts for cable glands. Additional rectangular cut-outs and reinforcement frame allow the cable gland to be installed directly (modular).

Obj. č.:
SZ 2561200
Materiál
plast podľa normy UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 hranatý výrez na umiestnenie 10 tesniacich vložiek, malý
Number of rectangular cutouts
2
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Rozmery
Šírka: 256 mm
Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Prírubová doska
Veľkosť: 1
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...80 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,24 kg
Brutto hmotnosť
0,25 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Plastová prírubová doska SZ, modulárna s metrickýmii predvyrazenými otvormi, pre AX, ŠxH: 256 x 149 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions