Plastová prírubová doska, modulárna s metrickým predlisovaným otvorom, pre AX

Obj. č.: SZ 2566200

Simply break through the plastic on the knockouts for cable glands. Additional rectangular cut-outs and reinforcement frame allow the cable gland to be installed directly (modular).

Obj. č.:
SZ 2566200
Materiál
plast podľa normy UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 hranatý výrez na umiestnenie 10 tesniacich vložiek, malý
Number of rectangular cutouts
6
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
Rozmery
Šírka: 401 mm
Hĺbka: 221 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Prírubová doska
Veľkosť: 6
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...80 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,56 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177938441
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Plastová prírubová doska SZ, modulárna s metrickými predvyrazenými otvormi, pre AX, ŠxH: 401 x 221 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions