Plastové kabelové přírubové desky s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Obj. č.: SZ 2560010

Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky.

Obj. č.:
SZ 2560010
Barva
RAL 7035
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Rozměry
Šířka: 160 mm
Hloubka: 70 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
Přírubová deska
Velikost: null
Rozsah provozních teplot
-40 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55 při správné montáži
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,51 kg
Brutto hmotnost
0,605 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Přírub.desky z plastu