Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SZ 2561010
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Rozmery
- Šírka: 330 mm
Hĺbka: 90 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: AE
- Prírubová doska
- Veľkosť: 3
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -40 °C...70 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,13 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,396 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ plastová káblová prírubová doska, s metrickými predvyrazenými otvormi, ŠxH: 330x90 mm, veľkosť: 3