Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SZ 2562010
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Rozmery
- Šírka: 339 mm
Hĺbka: 149 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: AE
- Prírubová doska
- Veľkosť: 4
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -40 °C...70 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,95 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ plastová káblová príruba, s metrickými predvyrazenými otvormi, ŠxH: 339x149 mm, veľkosť: 4