- Obj. č.:
- KL 1581000
- Materiál
- ABS
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 12
- Počet x metrický priemer PG
- 12 x 13.5
- Rozmery
- Šírka: 220 mm
Hĺbka: 90 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: KL
- Prírubová doska
- Veľkosť: 2
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -40 °C...70 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,505 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,604 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
KL plastová káblová príruba, so zoslabenými miestami pre vyrazenie otvorov PG, ŠxH: 220x90 mm, veľkosť: 2, PG otvor: 13,5