Plastové káblové prírubové dosky so zoslabenými miestami pre vyrazenie otvorov PG

Obj. č.: KL 1582000

With pre-punched PG holes for cable glands.

Obj. č.:
KL 1582000
Materiál
ABS
Farba
RAL 7035
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
6
2
2
Počet x metrický priemer PG
6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
Rozmery
Šírka: 220 mm
Hĺbka: 90 mm
Vhodné pre
Typ skrine: KL
Prírubová doska
Veľkosť: 2
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...70 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55 if installed correctly
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,581 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177010901
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
KL plastová káblová príruba, so zoslabenými miestami pre vyrazenie otvorov PG, ŠxH: 220x90 mm, veľkosť: 2, PG otvor: 13,5