Plastové kabelové přírubové desky s membránami

Obj. č.: SZ 2562500

Probodněte plast a protáhněte kabel, krytí IP 65 při pečlivém zavedení kabelu.

Obj. č.:
SZ 2562500
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Bez halogenu
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Rozměry
Šířka: 339 mm
Hloubka: 149 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
Přírubová deska
Velikost: null
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Počet kabelových průchodek a Ø (mm) min.-max.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,55 kg
Brutto hmotnost
0,58 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Přírub. deska z plastu, vel.4, IP65, 1ks