Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2020
Kovová prírubová doska s metrickými zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov
Obj. č.: SZ 2562100
Simply knock out the holes for the cable glands using a screwdriver, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.
- Obj. č.:
- SZ 2562100
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Rozmery
- Šírka: 339 mm
Hĺbka: 149 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: AE
- Prírubová doska
- Veľkosť: 4
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,62 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ kovová prírubová doska, s metrickými predvyrazenými otvormi, ŠxH: 339x149 mm, veľkosť: 4
- Na stiahnutie
- Further information