Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SZ 2560400
- Prevedenie
- plná
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Rozmery
- Šírka: 160 mm
Hĺbka: 70 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: AE
- Prírubová doska
- Veľkosť: 1
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,119 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,128 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ kovová prírubová doska, plná, ŠxH: 160x70 mm, rozmer: 1